Publikovat produkty
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
Specifikace
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH900111
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)213
  • Hloubka (mm)6
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCPohon
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-27 33 00
  • Název OmniClassValve Actuators