Publikovat produkty
INEOLINK bidet element 980
LAUFEN

INEOLINK bidet element 980

PreWall bidet element INEOLINK 980
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH9171010000001
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)980
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)135
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)12.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011368
  • Název ETIMDouble wall/built-in element bidet
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING