Publikovat produkty
INEOLINK WC element
LAUFEN

INEOLINK WC element

PreWall INEOLINK brickwall concealed cistern for wall-hung WC
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH9261030000001
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1090
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)8.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010145
  • Název ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING