Publikovat produkty
INEOLINK urinal element
LAUFEN

INEOLINK urinal element

INEOLINK concealed frame for urinals with integrated flush or waterless
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH9401040000001
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1320
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)135
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)7.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011370
  • Název ETIMDouble wall/built-in element urinal with flush valve
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING