Publikovat produkty
3000-50 Standard

3000-50 Standard

The Lawler Series 3000® Type T Shower Mixing Valve contains a highly sensitive thermostatic element that automatically responds to higher temperature and pressure variations by precisely proportioning water flow to maintain a constant outlet temperature. The Series 3000® provides anti-scalding and anti-chilling protection through its thermostatically operated valve. The Lawler Series 3000® offers maxium choice, while also providing maximum comfort, for a variety of applications.
Specifikace

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3000-50-standard
  • Skupina výrobkůShower
  • Skupina produktů3000-50 Standard
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4
  • Šířka (palce)3.5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Popis Uniclass 2015Control valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-39 21 13
  • Název OmniClassWaterflow Controls