Publikovat produkty
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp

    ARKIA CROSS Solar lamp

    High-strength aluminium lamps in a one-piece design, including a rechargeable and powerful light diffuser. Rechargeable via solar energy or USB-c connector. Available in two sizes: 50 and 70 cm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarkia-cross-solar-lamp
    • Skupina výrobkůArkia
    • Skupina produktůSolar Lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000055
    • Název ETIMRenewable energy
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps