Publikovat produkty
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger

    ATLAS Stacking sunlounger

    Stackable sun lounger in 14 colour combinations. Specially designed for use in hotels, resorts and contractors. Robust and resistant aluminium structure, high performance in salty environments. 180 mm diameter mounting castors. Developed to stack very compactly, up to 18 units in a total height of 170 cm. Fabric and wheels easily replaceable by the end user. Transport and storage trolley available. UV resistant polyester-PVC fabric.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaatlas-stacking-sunlounger
    • Skupina výrobkůAtlas
    • Skupina produktůStacking Sunlounger
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)32
    • Šířka (mm)210
    • Hloubka (mm)62
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)12.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_14
    • Popis Uniclass 2015Chaises longue
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13
    • Název OmniClassExterior Seating