Publikovat produkty
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed
KÁRMÁN Daybed

    KÁRMÁN Daybed

    Kármán day bed. Aluminium structure. Hand knotted olefin rope, beige colour. Upholstered with Saint Tropez style olefin in dove colour. This fabric, made from mass cut yarns with waterproof and stain-resistant components also incorporated into the mass, has excellent performance with UV protection against fading, stains, mildew and water repellency. Easy to clean.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakarman-daybed
    • Skupina výrobkůKármán
    • Skupina produktůDaybed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)72
    • Šířka (mm)140
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_80
    • Popis Uniclass 2015Sofa beds
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13
    • Název OmniClassExterior Seating