Publikovat produkty
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed
KÁRMÁN Individual sunbed

    KÁRMÁN Individual sunbed

    Kármán individual sun loungers. Aluminium frame. Hand-woven olefin rope, beige and graphite colours to choose. Upholstered with Saint Tropez style olefin in Dove colour. This fabric being solution dyed, waterproof and stain repellent also incorporates fantastic performance in the mass with UV protection for fading, staining, mildew and water repellency. Easy to clean. Reclining backrest.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakarman-individual-sunbed
    • Skupina výrobkůKármán
    • Skupina produktůSunbed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)38
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)82
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_80
    • Popis Uniclass 2015Sofa beds
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13
    • Název OmniClassExterior Seating