Publikovat produkty
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair
KÁRMÁN Lounge Chair

    KÁRMÁN Lounge Chair

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakarman-lounge-chair
    • Skupina výrobkůKármán
    • Skupina produktůLounge Chair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)72
    • Šířka (mm)86
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)18.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13
    • Název OmniClassExterior Seating