Publikovat produkty
N SERIES Chair
N SERIES Chair
N SERIES Chair
N SERIES Chair

    N SERIES Chair

    Ergonomic chair, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Option of upholstering seat and backrest with our range of fabrics.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotan-series-chair
    • Skupina výrobkůN Series
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)81
    • Šířka (mm)56
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Popis Uniclass 2015Stacking chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 13
    • Název OmniClassExterior Chairs