Publikovat produkty
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Chair made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanao-chair
    • Skupina výrobkůNao
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)74
    • Šířka (mm)63
    • Hloubka (mm)52.5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTeak
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Popis Uniclass 2015Stacking chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 13
    • Název OmniClassExterior Chairs