Publikovat produkty
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool

    NESKA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in limo, matt white and graphite colours. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in UV-protected synthetic material with a natural look.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaneska-stool
    • Skupina výrobkůNeska
    • Skupina produktůStool
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)112
    • Šířka (mm)56
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálRope
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Popis Uniclass 2015Stools
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 13
    • Název OmniClassExterior Chairs