Publikovat produkty
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
THALASSIA 60 cmSolar Lamp

    THALASSIA 60 cmSolar Lamp

    Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotathalassia-solar-60-lamp
    • Skupina výrobkůThalassia
    • Skupina produktůSolar Lamp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálRope
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Kód ETIMEG000055
    • Název ETIMRenewable energy
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps