Publikovat produkty
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazaha-individual-lounger
    • Skupina výrobkůZaha
    • Skupina produktůIndividual Lounger
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)37
    • Šířka (mm)92
    • Hloubka (mm)210
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13
    • Název OmniClassExterior Seating