Publikovat produkty
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman

    ZAHA Intermediate ottoman

    Zaha ottomans serving as intermediate connector and an end one. Suspended frame made in aluminium with two different color finishing: Silt and graphite. Upholstery in a textured solution died olefin. Very high grade for UV protection; stain, mould and water repellency . These two elements allow connecting different Zaha sofas making any final combined shape that any project may require.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazaha-intermediate-ottoman
    • Skupina výrobkůZaha
    • Skupina produktůOttoman
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)41
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_59
    • Popis Uniclass 2015Ottomans
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13
    • Název OmniClassExterior Seating

    Podobné produkty