Publikovat produkty
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater

    ZAHA Sofa 3 seater

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
    The Zaha collection includes a lounge chair and a 3-seater sofa. Suspended construction with aluminium structure in three different colours: white, limo and graphite.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazaha-sofa-3-seater
    • Skupina výrobkůZaha
    • Skupina produktůSofa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-11-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)76
    • Šířka (mm)224
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Popis Uniclass 2015Sofas
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-11 29 13
    • Název OmniClassExterior Seating

    Podobné produkty