Publikovat produkty
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
Mineon D6 "neon led silicone"
    LEDIT YAKI

    Mineon D6 "neon led silicone"

    La solution LED  effet néon ultra fine de 6mm, pour réaliser des contours lumineux , silhouettage , logos et enseignes 

    Specifikace
    • 12V

      9.6w/M

      6mm de large

      sections de coupe de 8,33mm

      Finition Dôme

      Produit en silicone avec diffusant teintémasse pour les couleurs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamineon-d6
    • Skupina výrobkůlight signature
    • Skupina produktůsignature lumineuse
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)13.5
    • Šířka (mm)5000
    • Hloubka (mm)6
    Související
    • Hlavní materiálSilicone
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Itálie
    Portugalsko
    Španělsko
    Velká Británie