Publikovat produkty
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Trubicová prachotěsná svítidla s velmi vysokým stupněm krytím IP a ochranou IK.

    Vlastnosti výrobku
    • Vysoká světelná účinnost

    Životnost (L80/B50)
    • až 100 000 h (při 35 °C).

    Stupeň krytí
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Odolnost proti nárazu
    • IK10.
    • Odolnost proti čpavku.
    • PMMA difuzor odolný proti UV záření.
    • Kompatibilní se světelnými zdroji LED Zhaga Book 7.

    Výhody výrobku
    • Rovnoměrně rozložené světlo.
    • Flexibilní aplikace díky širokému rozsahu úhlů paprsku.
    • Všestranné použití díky odolnosti vůči mnoha chemikáliím a UV záření.
    • Snadno se čistí, a to i při vysokých teplotách pomocí vysokotlakého čističe.
    • Úspora energie až 68 % (ve srovnání se zářivkovými svítidly).
    • Nízké blikání ≤ 5%.

    Oblasti použití
    • Potravinářský průmysl.
    • Venkovní parkoviště a podchody.
    • Automyčky.
    • Venkovní použití.
    • Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení.
    • Dílny, montážní linky.
    • Chodby, podchody.
    • Parkovací domy.

    Výbava / příslušenství
    • Včetně nerezových svorek a kabelové průchodky M25.

    Bezpečnostní informace
    • Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
    • Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
    • Výrobek v třídě ochrany I.
    • Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

    Záruku naleznete na www.ledvance.com/guarantee
    Pro tuto produktovou řadu může existovat několik variant se specifickými vlastnostmi!
    Přečtěte si prosím text specifikace, kde je uvedena adresa URL každého produktu.
    Ke starším generacím řady produktů se dostanete na našich webových stránkách https://www.ledvance.com.
    Abyste mohli používat naše soubory Revit, musíte používat Revit 2021 nebo vyšší.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikace
    • Upozorňujeme, že poskytnutý soubor Revit může být platný pro řadu produktů!
      Chcete-li získat další informace o produktu, postupujte podle přiloženého seznamu čísel EAN-GTIN.

      Seznam EAN-GTIN produktů:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075849839
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDamp-Proof-Max
    • Skupina výrobkůProfessional luminaires
    • Skupina produktůDamp-proof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire