Publikovat produkty
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Distribuce světla pro všeobecné osvětlení komunikací.

    Vlastnosti výrobku
    • Rozložení světla optimalizované pro ulice podobné šířky jako výška sloupu.
    • Velmi dlouhá životnost (L90/B10): až 100 000 h (při 25 °C).
    • Včetně nástavce pro výložníky 48-60 mm.
    • K dispozici je samostatně redukce na 42 mm a adaptér na tyče 76 mm.
    • Nastavitelný čep pro obostranné instalace a instalace shora.
    • Nastavení úhlu náklonu +/- 15° bez otevření krytu.

    Vysoká světelná účinnost
    • až 147 lm/W.

    Provozní teplota
    • -40..50 °C.

    Vysoká přepěťová ochrana
    • až 10 kV (L/N-GND).

    Třída ochrany
    • II.

    Výhody výrobku
    • Odolný design a výběr komponentů nejvyšší kvality pro dlouhodobě trvající výkon.
    • Rychlé a snadné zapojení, díky otevření pouzdra bez nářadí a tlačné svorkovnici.
    • Vysoká světelná celistvost.
    • K dispozici jsou 3 barvy světla, které se dokonale hodí k osvětlení velmi rozmanitého prostředí.
    • Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°.
    • Automatické odpojení od sítě při otevření krytu.
    • 5letá záruka.

    Oblasti použití
    • Venkovní použití (IP66).
    • Silnice třídy M, C a P podle podle EN 13201.
    • Parkoviště.
    • Veřejné prostory.
    • Průmysl.

    Výbava / příslušenství
    • Čep pro póly 42 a 76 mm je k dispozici samostatně.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specifikace
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075552258
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStreetlight-Flex-Small
    • Skupina výrobkůProfessional luminaires
    • Skupina produktůStreetlight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód ETIMEC000062
    • Název ETIMLuminaire for streets and places