Publikovat produkty
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Nástěnné a stropní svítidlo s vysokou odolností.

    Vlastnosti výrobku
    • Vyzařovací úhel

    Stupeň krytí
    • IP65.

    Odolnost proti nárazu
    • IK10.
    • Plášť a kryt z polykarbonátu.
    • Zkouška žhavou smyčkou v souladu s IEC 695-2-1: 850 °C.
    • Možnost kabelového propojení.

    Výhody výrobku
    • Tenký profil.
    • Odolné vůči vandalismu.
    • Vysoký měrný světelný výkon.
    • Velmi homogenní světlo.
    • LED diody jsou chráněny pro bezpečnou instalaci.
    • 5letá záruka.

    Oblasti použití
    • Chodby.
    • Schodiště.
    • Koupelny.
    • Vestibuly.
    • Veřejné prostory.

    Bezpečnostní informace
    • Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
    • Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Specifikace
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075062207

        4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.cz/shortlink/4058075062221
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSurface-Compact-IK10
    • Skupina výrobkůProfessional luminaires
    • Skupina produktůSurface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire