Publikovat produkty
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Přisazené svítidlo s vysokou světelnou účinností až 150 lm/W a funkcí Multi Select.

    Vlastnosti výrobku
    • Vysoká světelná účinnost

    Světelný tok
    • až 9 750 lm.

    Odolnost proti nárazu
    • IK08.
    • Tlačítková svorkovnice umožňuje zapojení bez nářadí.

    Životnost (L70/B50)
    • až 54 000 h (při 25 °C).
    • Okolní teplota při provozu: -20 až +40 °C.
    • Možnost průchozí kabeláže.

    Výhody výrobku
    • Vysoce univerzální díky volitelnému CCT a světelnému toku (Multi Select) na předřadníku.
    • Provedení Plug & Upgrade pro snadnou přeměnu na svítidlo se senzorem nebo nouzové svítidlo.
    • Ekvivalent tradičních svítidel T8 se světelným tokem až 9 750 lm.
    • Robustní konstrukce s IK 08.

    Oblasti použití
    • Přímá náhrada za svítidla se zářivkami.
    • Chodby, schodiště, sklepy.
    • Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení.
    • Veřejné prostory.
    • Použití uvnitř.

    Výbava / příslušenství
    • Vysokofrekvenční senzor Plug & Upgrade a sada Emergency Kit k dostání jako samostatné příslušenství.
    • DP BAT CBO EL KIT kompatibilní pouze s verzemi 1 200, 1 500 a 1 800 (nikoliv s verzí 600).
    • Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků.

    Bezpečnostní informace
    • Stupeň ochrany, odolnost proti nárazu a rozsah okolní teploty se mohou lišit v závislosti na nainstalovaných komponentech.
    • Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
    • Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
    • Výrobek v třídě ochrany I.
    • Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

    Záruku naleznete na www.ledvance.com/guarantee
    Pro tuto produktovou řadu může existovat několik variant se specifickými vlastnostmi!
    Přečtěte si prosím text specifikace, kde je uvedena adresa URL každého produktu.
    Starší generace rodiny produktů jsou dostupné na našich webových stránkách https://www.ledvance.com.
    Abyste mohli používat naše soubory Revit, musíte používat Revit 2021 nebo vyšší.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikace
    • Upozorňujeme, že poskytnutý soubor Revit může být platný pro řadu produktů!
      Chcete-li získat další informace o produktu, postupujte podle přiloženého seznamu čísel EAN-GTIN.

      Seznam EAN-GTIN produktů:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854529030
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBatten-Combo
    • Skupina výrobkůProfessional luminaires
    • Skupina produktůBatten-Combo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Jiné
    • Kód ETIMEC000109
    • Název ETIMBatten luminaire

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText