Publikovat produkty
Central source emergency lighting luminaire
Legrand

Central source emergency lighting luminaire

Central Source Lighting Fixtures, 45 lm 1h, IP43 IK07, class II LEDs safety lights for centralized source For power by centralized DC or AC source Very low energy consumption (consumption 1,1 W / 3 VA) Voltage 48/110/220 V = - 230 V ~ (2,8 VA) Recessed with accessory ref. 0 626 94 Lighting by the slice ref. 0 626 75 For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Certified NF AEAS LSC and NF Environment Luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection (Luminaire for centralized sources delivered without pictogram, Evacuation luminaires must be equipped with a signal label ref. 0 612 10 to order separately )
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-LSC-Evacuation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)225
  • Hloubka (mm)45
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Čistá hmotnost (kg)380
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Kód UNSPSC391117
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Popis Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting

Dostupnost regionu

Evropa
Francie