Publikovat produkty
URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire
Legrand

URALIGHT self-contained emergency lighting luminaire

Self-contained incandescent lamps luminaire, 45lm 1h, IP42 IK07, manual control for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with screw terminal connection Evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Certified NF AEAS Equipped with incandescent lamp and LED charge indicator Equipped with Ni-Cd batteries Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-Uralight-BAES-Evacuation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)258
  • Hloubka (mm)70.7
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Čistá hmotnost (kg)841
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Kód UNSPSC391117
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Popis Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting

Dostupnost regionu

Evropa
Francie