Publikovat produkty
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
    Legrand

    Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers

    Fibre optic units LC duplex for 6 singlemode fibres

    Specifikace
      • This block with LC duplex adapters for 6 multimode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Multimode.
      • Direct one-hand clipping onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Scalability and modularity: easy one-hand move, add and change of blocks among a large choice (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).

      References Legrand : 032113, 032123, 032136.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiber-optic-blocks-lc-duplex-6-fibers
    • Skupina výrobkůFiber optic blocks
    • Skupina produktůFiber optic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)23
    • Šířka (mm)108.8
    • Hloubka (mm)38.4
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
    • Klasifikace IFCDistribuční prvek
    • Kód ETIMEC001130
    • Název ETIMPatch panel fibre optic
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_27
    • Popis Uniclass 2015Fibre optic patch panels
    • Kód CSI MasterFormat 201427 13 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Communications Optical Fiber Splicing and Terminations
    • Číslo OmniClass23-37 11 15 15 13
    • Název OmniClassFiber Adapter Panels

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie