Publikovat produkty
Fiber optic splicing cassette
Legrand

Fiber optic splicing cassette

Fibre optic splice cassette for High Density and modular fibre optic panel. This fibre optic splice cassette accomodates and protects the sleeves of spliced pigtails. To be equipped with a large choice blocks (LC, LC APC, SC, SC APC, ST), it's the perfect solution for short deadlines and flexible answers.

    Specifikace
      • Fast automatic individuak extraction at the front, easy to use, giving better accessibility to the patchcords when move, adds and changes.
      • Takes any modular fibre optic block (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).
      • With coiling area.
      • Transparent cover for a direct view of the terminations inside the cassette.
      • Supplied with removable pigtail holders and 2 PG11 glands.

      Reference Legrand : 032141

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiber-optic-splicing-cassette
    • Skupina výrobkůSplicing cassette
    • Skupina produktůFiber optic cassette
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)185
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC000762
    • Název ETIMSplice cassette
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_15_62
    • Popis Uniclass 2015Optical fibre splice boxes
    • Kód CSI MasterFormat 201433 82 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Optical Fiber Splicing and Terminations
    • Číslo OmniClass23-37 11 15 15
    • Název OmniClassFiber Optic Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie