Publikovat produkty
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

    Self-contained Evacuation LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a plug-in mounting bracket with automatic terminal connection Recessed with accessory ref. 0 626 94 Installable directly on the hook of the old luminaires since 1998 Lighting by the slice ref. 0 626 75 Increased visibility functionality and evacuation lighting marking For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Specifikace
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLG-BAES-Evacuation-SATI-Adressable
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)125
    • Šířka (mm)225
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Čistá hmotnost (kg)400
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Kód UNSPSC391117
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Popis Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 13
    • Název OmniClassEmergency Lighting

    Dostupnost regionu

    Evropa