Publikovat produkty
Cable trays CABLOFIL CF 105
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 105

Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Specifikace
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 105mm, length 3m, width 50 to 600mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-Cablofil-CF105
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)105
  • Hloubka (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC000047
  • Název ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Název UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Kód UNSPSC39121017
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Popis Uniclass 2015Cable trays
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Evropa