Publikovat produkty
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
    Legrand

    Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box

    Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 18 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Specifikace
    • Tub + metal frame 1 bay 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 18 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLG-Drivia-1travee-18modules
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)376
    • Hloubka (mm)166
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)11212
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEG000011
    • Název ETIMCabinet enclosures
    • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Kód UNSPSC3912
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Popis Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Číslo OmniClass23-35 31 27
    • Název OmniClassPower Distribution Units
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution