Publikovat produkty
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Fasclic auto, 8% time saving at installation : faster assembly WITHOUT TOOL in one click - guide function for length alignment - range of 2 meters - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Specifikace
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-FASCLIC-AUTO
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)54
  • Hloubka (mm)3000
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC000047
  • Název ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Název UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Kód UNSPSC39121017
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Popis Uniclass 2015Cable trays
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution