Publikovat produkty
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    3.7 z 5 hvězdiček3.7(6 recenze)
    Snap-on Mosaic Program Trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Complies with standard NF EN 50085-2-1 - Accepts all devices of the Mosaic Program by simple direct clipping - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Specifikace
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLG-Goulotte-Mosaic
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2018-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálABS
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
    • Klasifikace IFCKabelový nosič segment
    • Kód ETIMEC002400
    • Název ETIMBend for cable tray
    • Název UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Kód UNSPSC391213
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Popis Uniclass 2015Cable trunking
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 19
    • Název OmniClassElectrical Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IIE10
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT