Publikovat produkty
Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows
Legrand

Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows

3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)
Plexo³ - IP 65 weatherproof cabinets, multifunction sleeves and accessories Self-extinguishing: resistance to incandescent wire 650°C Allows to achieve assemblies conform to IEC 61 439 - 3 Weatherproof cabinets IP 65 - IK 09 - Class II Door and cabinet fully reversible. Removable chassis and faceplates from 2-row versions up 2-position rail for modular products and moulded cases. Spacing between rails 150 mm Can be fitted with perforated plates and solid faceplates for mounting non-modular products Lockable door handle, sealable cover and faceplate. Shock-resistant polystyrene material Box colour light grey L750A, cover colour dark grey R746A Supplied without terminal blocks - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Cabinets 18 modules per row Number of rows : 1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-Plexo3_18modules
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)448
  • Hloubka (mm)161
Související
  • Hlavní materiálPolystyren pěnový
  • Čistá hmotnost (kg)2961
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEG000011
  • Název ETIMCabinet enclosures
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Popis Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Evropa