Publikovat produkty
URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable recessed luminaire
Legrand

URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable recessed luminaire

Recessed self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection Supplied with mounting accessory and vertical sign plate LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • very low power consumption (0.7 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Cd batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-Uralife-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)202
  • Šířka (mm)339
  • Hloubka (mm)199.3
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Čistá hmotnost (kg)1597
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCEmergency lighting and accessories
  • Kód UNSPSC391117
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
  • Popis Uniclass 2015Emergency exit devices
  • Kód CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 13
  • Název OmniClassEmergency Lighting

Dostupnost regionu

Evropa
Francie
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu