Publikovat produkty
Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Distribution enclosures XL³ 400 - Take devices up to 400 A - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60 695-2 for installation in public buildings (up to 100 kVA for Class II cabinets) - Capacity: 24 modules per row - Enclosures RAL 7035, plinths RAL 7004 - Door to be ordered separately - Supplied flat with functional uprights fitted on the back, adjustable cable entry plate and joining accessories (horizontal and vertical) - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Metal enclosures - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorTo be equipped - Height : 600 mm - Faceplate height : 550 mm - Width total : 575 mm - Width usable : 515 mm - Depth : 175 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-XL3_400-Metal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)575
  • Hloubka (mm)175
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Čistá hmotnost (kg)12362
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEG000011
  • Název ETIMCabinet enclosures
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Popis Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution