Publikovat produkty
External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm
Legrand

External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm

Cable sleeves and doors XL³ 4000 - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 with door and sealing kit for use when joining enclosures - Consist of the combination of a "roof-base" assembly, structural uprights, functional uprights, rear and side panels RAL 7035, plinths RAL 7004 - Height 2000 or 2200 mm - Capacity 24 modules (enclosures width 725 or width 975 with internal cable sleeve), 36 modules (enclosures width 975) - Usable faceplate height 1800 mm (1700 mm only if using the pivoting support frame) or 2000 mm - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Cable sleeves modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-XL3_4000-GaC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)475
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC002935
  • Název ETIMAccessories for cable carrying system
  • Název UNSPSCElectrical sleeves
  • Kód UNSPSC39121404
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_10_11
  • Popis Uniclass 2015Cable sleeves
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution