Publikovat produkty
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
    Legrand

    Linkeo DC cabinets

    This freestanding cabinet is for data storage, server housing, infrastructural cabling and has solutions for hot/cold corridor architecture. With front and rear microperforated doors, 2 side panels, levelling feet and grounding busbar kit.

    Specifikace
      • Galvanised metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter).
      • Pre-cut cable entries (top and bottom) to facilitate cable management. Equipped with 4 x 19 inches uprights with U marking and adjustable in depth.
      • Single front and rear microperforated 80% door, which ensures a good air flow. Can be opened up to 220°. Equipped with 3 point lock mechanism and hinge system.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalinkeo-dc
    • Skupina výrobkůLinkeo DC cabinets
    • Skupina produktůCabinets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG000011
    • Název ETIMCabinet enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa