Publikovat produkty
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Plug and play Wi-Fi access point for small and medium-size enterprises 802.11b/g/n. The Legrand’s Wi-Fi Access Point connects directly to an RJ45 socket powered by Power over Ethernet.

    Specifikace
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawi-fi-access-point
    • Skupina výrobkůWi-Fi Access Point
    • Skupina produktůHome Network
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)66
    • Šířka (mm)66
    • Hloubka (mm)44
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.07
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód ETIMEG000037
    • Název ETIMData and telecommunication
    • Kód CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Číslo OmniClass23-37 13 15 29
    • Název OmniClassLocal Area Network Wireless Devices

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie