Publikovat produkty
Zero U kit for universal fixing
Legrand

Zero U kit for universal fixing

Zero U remote patch solution for universal mounting.

Specifikace
    • The Zero-U holder can accommodate splice, pre-connected or copper cassettes.
    • Maximum capacity :
      • 24 LC connectors
      • 12 SC connectors
      • 12 high density RJ45 connectors
    • Equipped with a mass recovery solution.
    • Compatible with all high-density fibre optic and copper cassettes in the LCS3 range.
    • The combination with a self-extracting cassette allows easy installation and maintenance.
    • Delivered with its specific accessories for fixing:
      • on sheet metal or wire cable tray
      • on uprights or bay cable tray
      • on the floor or wall

    Reference Legrand : 032103

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazero-u-kit-for-universal-fixing
  • Skupina výrobkůZero-U kit
  • Skupina produktůFixing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)46
  • Šířka (mm)123
  • Hloubka (mm)179
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)0.51
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Kód ETIMEC000264
  • Název ETIMPanel for distribution board

Dostupnost regionu

Evropa
Francie