Publikovat produkty
Main Control Module, LS/2317M
Main Control Module, LS/2317M
    Legrand China
    Archivovány

    Main Control Module, LS/2317M

    1. strong current input voltage: AC 220 ± 10V 50Hz

    2. weak current input voltage: DC 12V

    3. working current: < 315ma

    4. static power consumption: < 4.13w

    5. external network communication mode: tcp/ip 1 way WiFi port 1 way (optional)

    6. internal network communication mode: RS485 port 2 channels

    7. dry contact input: 23 channels, input voltage DC 12V

    8. input signal of card: 1 way

    9. indication output of dry contact: 17 channels

    10. light loop I: resistance load: 4 * 400W (max); inductive load: 4 * 200va (max); capacity load: 4 * 200va (max);

    11. light loop II: resistance load: 10 * 200W (max); inductive load: 10 * 100VA (max); capacity load: 10 * 100VA (max);

    11. emergency circuit: resistance load: 1 * 200W (max); inductive load: 1 * 100VA (max); capacity load: 1 * 100VA (max);

    12. curtain circuit: 4 * 100VA (max);

    13. controlled socket: resistance load: 1 * 2000W (max); inductive load: 1 * 1000VA (max); capacity load: 1 * 1000VA (max)

    14. installation mode: installation of din35mm rail

    15. appearance dimension: 288x117x72mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLS-2317M_Main-Control-Module
    • Skupina výrobkůHotel Room Control System
    • Skupina produktůRCU Module
    • Datum zveřejnění2020-12-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEG015840
    • Název ETIMStats, switches and controllers
    • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Kód UNSPSC391215
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Popis Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Building Modules
    • Číslo OmniClass23-27 15 19
    • Název OmniClassBuilding Environmental Controls
    • Kód CSI UniFormat IID3060
    • Název CSI UniFormat IIControls and Instrumentation