Publikovat produkty
Klädskåp Novis sluttande tak 2:1 B40
Lekolar

Klädskåp Novis sluttande tak 2:1 B40

Clothes locker with fully welded frame. Available with metal or laminate door, flat or sloping roof. The metal door is equipped with a steel door stop and recessed reinforcement around the lock hole. Laminate door recessed into a steel frame fitted with a steel door stop. Doors can be opened 90 degrees. Interior: Shelf and clothes rail with two anchor hooks (cabinets with 3 and 4 doors in height are without interior). Smooth floor surface without threshold. Ventilation through holes in roof/bottom plate. The cabinets are tested and approved according to EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 and EN16122:2012/AC:2015.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota138861
  • Skupina výrobkůNovis lockers
  • Skupina produktůNovis lockers
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2023-08-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSheet metal
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko