Publikovat produkty
Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Large and stable with fixed benches. Supplied unassembled. Dimensions: L: 233.5 cm, and its height 44 cm. Table top width of 70.8 cm. Hot-dip galvanized chassis. Tabletop and benches in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Specifikace
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota34439
  • Skupina výrobkůRörvik
  • Skupina produktůOutdoor Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)708
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko