Publikovat produkty
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
Wille Boot list 60 cm
    Lekolar

    Wille Boot list 60 cm

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota34926
    • Skupina výrobkůWille
    • Skupina produktůEntré
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-27
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
    • Název OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings