Publikovat produkty
Sofa Trolla
Lekolar

Sofa Trolla

The sofa withstands tough grips and is upholstered in the durable Trevira CS fabric Khaki. The fabric on the seat is removable and machine washable at 60 °. The solid fabric is washed directly with water and detergent. The back of the fabric stops liquid from penetrating into the cold foam. Dimensions: 172x90 cm. Seat depth 55 cm, seat height 44 cm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota39560
  • Skupina výrobkůTrolla
  • Skupina produktůSofa
  • Datum zveřejnění2020-12-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)1720
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko

Podobné produkty