Publikovat produkty
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 30 boxes, all the doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80569
    • Skupina výrobkůNorden
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko