Publikovat produkty
Norden material cabinet 4 solid door B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 solid door B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 solid door B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 solid door B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 solid door B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 solid door B100xD32xH210 white
Norden material cabinet 4 solid door B100xD32xH210 white
    Lekolar

    Norden material cabinet 4 solid door B100xD32xH210 white

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Furnished with 5 shelves including 3 removable, 4 full doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80584
    • Skupina výrobkůNorden
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko