Publikovat produkty
Norden bookshelf B100xD30xH210
Norden bookshelf B100xD30xH210
Norden bookshelf B100xD30xH210
    Lekolar

    Norden bookshelf B100xD30xH210

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(11 recenze)
    Bookshelf on plinth in direct laminate. Frames are available in 3 different designs. Furnished with 5 shelves including 3 removable.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80635
    • Skupina výrobkůNorden
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko