Publikovat produkty
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey
    Lekolar

    Norden pupil trolley w/ wheel B120xD45xH72 grey

    Complete pupil trolley on wheels with frame in direct laminate. Frame is available in 3 different designs. Drawer fronts are available in direct laminate or laminate in 9 different colours. Decorated with 6 drawers and 6 compartments. The drawers are complete with handles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80690
    • Skupina výrobkůNorden
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Dostupnost regionu

    Evropa