Publikovat produkty
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahornmodul-snake-45-grader
  • Skupina výrobkůSnake
  • Skupina produktůSofa
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko

Podobné produkty

4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (21)
4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (30)
4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (70)
4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (35)
4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (39)