Publikovat produkty
Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg
Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg
    Lekolar

    Hörnmodul Snake 45 grader låg rygg

    Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B85xD70xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahornmodul-snake-45-grader-lag-rygg
    • Skupina výrobkůSnake
    • Skupina produktůSofa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1150
    • Šířka (mm)850
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
    • Klasifikace IFCNábytek

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko

    Podobné produkty