Publikovat produkty
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasittmodul-snake-500-lag-rygg
  • Skupina výrobkůSnake
  • Skupina produktůSofa
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1150
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)620
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko

Podobné produkty